Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / C3 / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1209 C3
6315 C3
6322 C3
6412 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto Isolamento corrente Anello esterno Gamma di temperatura Peso
(g)

34.29 €

1 4 giorni 458519----30 – +150°C481.0

32.50 €

1 4 giorni 7516037Fila singolaNessun isolamento correnteSenza flangia/scanalatura-20 – +150°C2978.0

285.95 €

1 4 giorni 11024050Fila singolaNessun isolamento correnteSenza flangia/scanalatura-20 – +150°C9500.0

37.75 €

1 4 giorni 6015035Fila singolaNessun isolamento correnteSenza flangia/scanalatura-20 – +150°C2699.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto

Supporto tecnico