Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / TN / ZEN (1311 TN)

Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / TN / ZEN 1311 TN

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1311 TN

Marca: ZEN

Prezzo: 25.48

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 55 φ

Diametro esterno D: 120 φ

Larghezza B: 29 mm

Peso: 1577.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1311 TN

Codice componente
1311 TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

25.48 €

1 4 giorni 55120291577.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +120°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / TN / ZEN, il codice articolo è il seguente: 1311 TN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1311 TN.

Tipologia prodotto

Codice componente
11207 TN
11208 TN
1214 TN
1314 TN
1315 TN
1316 TN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

24.60 €

1 4 giorni 357252515.0

26.31 €

1 4 giorni 408056736.0

19.82 €

1 4 giorni 70125241238.0

55.55 €

1 4 giorni 70150352988.0

67.33 €

1 4 giorni 75160373562.0

63.68 €

1 4 giorni 80170394150.0

Supporto tecnico