Anelli interni (IR9X12X16)

Anelli interni IR9X12X16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IR9X12X16

Marca: NKE BEARINGS

Prezzo: 3.08

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 9 mm

Diametro esterno: 12 mm

Larghezza: 16 mm

Peso: 6.0 g

EAN: 9008745731600


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IR9X12X16

Codice componente
IR9X12X16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

3.08 €

1 4 giorni 912166.09008745731600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro per lubrificazione Senza scanalatura per il lubrificante Pista Finemente rifinito con superfici terminali appiattite Superficie Nessuna smerigliatura senza torsioni

Si trova sulla pagina di Anelli interni, il codice articolo è il seguente: IR9X12X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR9X12X16.

Tipologia prodotto

Codice componente
IR15X20X23
IR20X25X17
IR25X30X20
IR25X30X32
IR28X32X17
IR28X32X20
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)
EAN

1.95 €

1 4 giorni 15202320.09008745730788

3.85 €

1 4 giorni 20251720.09008745730900

4.27 €

1 4 giorni 25302030.09008745730993

6.88 €

1 4 giorni 25303250.09008745731006

4.47 €

1 4 giorni 28321720.09008745731044

4.47 €

1 4 giorni 28322020.09008745731051

Supporto tecnico