Cuscinetti a sfere a gola profonda (693)

Cuscinetti a sfere a gola profonda 693

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 693

Marca: ZEN

Prezzo: 1.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale degli anelli interno ed esterno: Acciaio

D.I. d: 3 φ

Diametro esterno D: 8 φ

Larghezza B: 3 mm

Materiale elemento di rotolamento: Acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

693

Codice componente
693
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

1.12 €

1 4 giorni Acciaio383Acciaio1.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Foro Foro cilindrico
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -40 – +150°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda, il codice articolo è il seguente: 693.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 693.

Tipologia prodotto

Codice componente
16044
6005
6008
MR105
RLS9
S606
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)

398.53 €

1 4 giorni Acciaio22034037Acciaio11301.0

1.72 €

1 4 giorni Acciaio254712Acciaio79.0

3.63 €

1 4 giorni Acciaio406815Acciaio190.0

0.78 €

1 4 giorni Acciaio5103Acciaio2.0

13.53 €

1 4 giorni Acciaio28.57563.5-Acciaio219.0

1.95 €

1 4 giorni Acciaio inox6176Acciaio inox20.0

Supporto tecnico