Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 2TS / ZEN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

608-2TS

Codice componente
608-2TS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.97 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio D.I. d(φ) 8 Diametro esterno D(φ) 22
Larghezza B(mm) 7 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizione di contatto in fluoropolimero su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 200.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / 2TS / ZEN, il codice articolo è il seguente: 608-2TS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 608-2TS.

Supporto tecnico