Cuscinetti a sfere con inserto radiale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUC202
SUC203
SUC207
SUC210
UC213-40
UEL310
UK206
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento Peso
(g)
Fissaggio

39.45 €

1 4 giorni Acciaio inox154031Acciaio inox190.0Perni filettati

52.08 €

1 4 giorni Acciaio inox174731Acciaio inox115.0Perni filettati

32.10 €

1 4 giorni Acciaio inox357242.9Acciaio inox440.0Perni filettati

99.03 €

1 4 giorni Acciaio inox509031.6Acciaio inox740.0Perni filettati

36.72 €

1 4 giorni Acciaio-12065.1Acciaio1770.0Perni filettati

35.42 €

1 4 giorni Acciaio5011066.6Acciaio1905.0Collare di bloccaggio eccentrico

26.37 €

1 4 giorni Acciaio306226Acciaio240.0Manicotto adattatore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grado 0 Foro Foro cilindrico Anello esterno Sferico
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati

Supporto tecnico