Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1218
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | D.I. d(φ) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno D(φ) | 160 | Larghezza B(mm) | 30 | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30 – +150°C | Peso(g) | 2562.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere auto-allineanti, il codice articolo è il seguente: 1218.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1218.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali