Codice articolo del costruttore: KM14
Marca: SKF
Prezzo: 18.47 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Tipo di articolo: Controdado
EAN: 7316577754349
Diametro interno: 70 mm
Diametro esterno: 92 mm
Peso: 242.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KM14
Codice componente
|
---|
KM14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di articolo | EAN | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.47 € | 1 | 12 giorni | Controdado | 7316577754349 | 70 | 92 | 242.0 | 12 |
Loading...
Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Controdadi cuscinetto, il codice articolo è il seguente: KM14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KM14.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di articolo
EAN
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HM3060 |
HM3080 |
HM3160 |
KM23 |
KM24 |
KM26 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di articolo | EAN | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Peso (g) | Larghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653.45 € | 1 | 4 giorni | Controdado | 7316577114938 | 300 | 360 | 8440.0 | 42 | ||
1,831.98 € | 1 | 4 giorni | Controdado | 7316577732545 | 400 | 470 | 16400.0 | 52 | ||
772.98 € | 1 | 4 giorni | Controdado | - | 300 | 380 | 10580.0 | 40 | ||
73.12 € | 1 | 17 giorni | Controdado | 7316577011213 | 115 | 150 | 918.0 | 19 | ||
76.43 € | 1 | 17 giorni | Controdado | 7316577011220 | 120 | 155 | 965.0 | 20 | ||
92.57 € | 1 | 17 giorni | Controdado | 7316577011244 | 130 | 165 | 1113.0 | 21 |