Codice articolo del costruttore: UCF317
Marca: ZEN
Prezzo: 400.09 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gruppo cuscinetto, tipo: Con flangia quadrata
Diam. foro albero d: - Ø
Fissaggio: Perni filettati
Numero di fori: 4
Peso: 14056.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCF317
Codice componente
|
---|
UCF317 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Fissaggio | Numero di fori | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.09 € | 1 | 4 giorni | Con flangia quadrata | - | Perni filettati | 4 | 14056.0 |
Loading...
Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
---|---|---|---|---|---|
Versione | Versione standard |
Si trova sulla pagina di Con flangia, il codice articolo è il seguente: UCF317.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCF317.
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo
Gruppo cuscinetto, tipo
Fissaggio
Numero di fori
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AELF208 |
AELF209 |
AELF210 |
UCFC214 |
UCFL202 |
UCFL202-10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gruppo cuscinetto, tipo | Diam. foro albero d (Ø) | Fissaggio | Numero di fori | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08 € | 1 | 4 giorni | Con flangia quadrata | 40 | Perni filettati | 4 | 1736.0 | ||
30.20 € | 1 | 4 giorni | Con flangia quadrata | 45 | Perni filettati | 4 | 1964.0 | ||
35.03 € | 1 | 4 giorni | Con flangia quadrata | - | Perni filettati | 4 | 2178.0 | ||
155.60 € | 1 | 4 giorni | Con flangia rotonda | - | Perni filettati | 4 | 6021.0 | ||
10.15 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 15 | Perni filettati | 2 | 469.0 | ||
11.67 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Tipo flangia ovale | 15.875 | Perni filettati | 2 | 445.0 |