Unità supporti flangiati (UCF307)

Unità supporti flangiati UCF307

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: UCF307

Marca: ZEN

Prezzo: 61.18

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Gruppo cuscinetto, tipo: Con flangia quadrata

Diam. foro albero d: 35 Ø

Fissaggio: Perni filettati

Numero di fori: 4

Peso: 2070.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UCF307

Codice componente
UCF307
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Diam. foro albero d
(Ø)
Fissaggio Numero di fori Peso
(g)

61.18 €

1 4 giorni Con flangia quadrata35Perni filettati42070.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gamma di temperatura -20 – +120°C
Versione Versione standard

Si trova sulla pagina di Unità supporti flangiati, il codice articolo è il seguente: UCF307.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCF307.

Tipologia prodotto

Codice componente
UCF214
UCF215
UCF218
UCF308
UCF309
UCF311
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Diam. foro albero d
(Ø)
Fissaggio Numero di fori Peso
(g)

132.83 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-Perni filettati45100.0

112.02 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-Perni filettati45851.0

249.57 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-Perni filettati410729.0

86.71 €

1 4 giorni Con flangia quadrata40Perni filettati42614.0

102.18 €

1 4 giorni Con flangia quadrata45Perni filettati43300.0

81.15 €

1 4 giorni Con flangia quadrata-Perni filettati45831.0

Supporto tecnico