Codice articolo del costruttore: UCP315
Marca: ZEN
Prezzo: 298.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. foro albero d: - Ø
Fissaggio: Perni filettati
Peso: 12147.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCP315
Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
---|
Si trova sulla pagina di Supporto dritto, il codice articolo è il seguente: UCP315.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCP315.
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Tipo
Fissaggio
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UCP211-32 |
UELP205 |
UELP206 |
UELP207 |
UELP209 |
UELP210 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Fissaggio | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.87 € | 1 | 4 giorni | 50.8 | Perni filettati | 3101.0 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 25 | Collare di bloccaggio eccentrico | 813.0 | ||
46.37 € | 1 | 4 giorni | 30 | Collare di bloccaggio eccentrico | 1215.0 | ||
21.30 € | 1 | 4 giorni | 35 | Collare di bloccaggio eccentrico | 1463.0 | ||
29.70 € | 1 | 4 giorni | 45 | Collare di bloccaggio eccentrico | 2140.0 | ||
34.70 € | 1 | 4 giorni | - | Collare di bloccaggio eccentrico | 2480.0 |