Codice articolo del costruttore: UCT207
Marca: ZEN
Prezzo: 41.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diam. foro albero d: 35 Ø
Peso: 1504.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UCT207
Materiale corpo unità | Ghisa | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Fissaggio | Perni filettati |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Versione | Per movimento lineare |
Si trova sulla pagina di Unità supporti di avvolgimento, il codice articolo è il seguente: UCT207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UCT207.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. foro albero d(Ø)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UCT206 |
UCT211 |
UCT213 |
UCT217 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero d (Ø) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
25.32 € | 1 | 4 giorni | 30 | 1230.0 | ||
49.23 € | 1 | 4 giorni | - | 3770.0 | ||
146.98 € | 1 | 4 giorni | - | 6698.0 | ||
251.08 € | 1 | 4 giorni | - | 10411.0 |