Codice articolo del costruttore: AX513
Marca: NADELLA
Prezzo: 10.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E. D: - Ø
Larghezza B: - mm
Gamma di prodotti: Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia
Peso: 1.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AX513
Codice componente
|
---|
AX513 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Gamma di prodotti | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 4 giorni | - | - | Solo assieme rullo ad aghi assiale e gabbia | 1.0 |
Loading...
Materiale anello interno/esterno | Acciaio inox | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo | Materiale elemento rotante | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Tipo
Gamma di prodotti
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali