Cuscinetti a rulli lavorati (RNA1035)

Cuscinetti a rulli lavorati RNA1035

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RNA1035

Marca: NADELLA

Prezzo: 90.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. d: 44 Ø

Peso: 150.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RNA1035

Codice componente
RNA1035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Peso
(g)

90.28 €

1 4 giorni 44150.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Anello interno Senza anello interno Lubrificazione Scanalatura con foro/i di lubrificazione
Guarnizione Nessun cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +100°C

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli lavorati, il codice articolo è il seguente: RNA1035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RNA1035.

Tipologia prodotto

Codice componente
RNA1007
RNA1065
RNA2055
RNA2105
RNA3035
RNA3060
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Peso
(g)

40.80 €

1 4 giorni 9.713.0

146.87 €

1 4 giorni 78.3306.0

183.62 €

1 4 giorni 68.8361.0

381.85 €

1 4 giorni 119.2941.0

194.81 €

1 4 giorni 49.7545.0

269.85 €

1 4 giorni 78.3810.0

Supporto tecnico