Codice articolo del costruttore: NA1012
Marca: NADELLA
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
D.I. d: - Ø
D.E. D: - Ø
Larghezza B: - mm
Materiale anello interno/esterno: -
Precisione (JIS): Classe 0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NA1012
Codice componente
|
---|
NA1012 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Materiale anello interno/esterno | Precisione (JIS) | Materiale elemento rotante | Regolazione angolare | Gabbia | Gioco | Anello interno | Lubrificazione | Gamma di prodotti | Guarnizione | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | - | - | - | - | Classe 0 | - | - | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco radiale normale | Con anello interno | Scanalatura con foro/i di lubrificazione | - | Nessun cuscinetto aperto | -20 – +100°C | 50.0 |
Loading...
Numero di file di piste anelli | Nastro singolo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Materiale anello interno/esterno
Materiale elemento rotante
Regolazione angolare
Gamma di prodotti
Tipo
Precisione (JIS)
Gabbia
Gioco
Anello interno
Lubrificazione
Guarnizione
Gamma di temperatura
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali