Componenti per cuscinetti Serie R6 (BI2100 R6)

Componenti per cuscinetti  Serie R6 BI2100 R6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BI2100 R6

Marca: NADELLA

Prezzo: 217.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni interne: 100 mm

Dimensioni esterne: 114.7 mm

Peso: 632.0 g

Larghezza: 32 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BI2100 R6

Codice componente
BI2100 R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni interne
(mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

217.37 €

1 4 giorni 100114.7632.032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Foro per lubrificazione Senza scanalatura per il lubrificante Pista Finemente rifinito con superfici terminali appiattite Superficie Nessuna smerigliatura senza torsioni

Si trova sulla pagina di Componenti per cuscinetti Serie R6, il codice articolo è il seguente: BI2100 R6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BI2100 R6.

Tipologia prodotto

Codice componente
BI2125 R6
BI3060 R6
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni interne
(mm)
Dimensioni esterne
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

-

1 Preventivo 125143.51020.034

188.65 €

1 4 giorni --1400.0-

Supporto tecnico