Bilancieri, seguicamma (GC40)

Bilancieri, seguicamma GC40

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GC40

Marca: NADELLA

Prezzo: 111.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella D: - Ø

Larghezza rullo B: 21.6 mm

Gabbia: Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento

Dimensioni interne: 18 mm

Guarnizione: Nessuno. cuscinetto aperto


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GC40

Codice componente
GC40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Gabbia Dimensioni interne
(mm)
Guarnizione Peso
(g)

111.07 €

1 4 giorni -21.6Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento18Nessuno. cuscinetto aperto301.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio inox File di sfere Cuscinetti a fila singola
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Bilancieri, seguicamma, il codice articolo è il seguente: GC40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GC40.

Tipologia prodotto

Codice componente
FGU65120
FP412
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Gabbia Dimensioni interne
(mm)
Guarnizione Peso
(g)

581.60 €

1 4 giorni 120-Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento65Nessuno. cuscinetto aperto2350.0

46.77 €

1 4 giorni 129.7Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento4-6.0

Supporto tecnico