Bilancieri, seguicamma Serie EEM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GCR90 EEM

Codice componente
GCR90 EEM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

600.15 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Larghezza rullo B(mm) 37 Materiale Acciaio inox
File di sfere Cuscinetti a fila singola Gabbia Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento Dimensioni interne(mm) 30
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 2568.0

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico