Rulli di scorrimento (GC12)

Rulli di scorrimento GC12

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: GC12

Marca: NADELLA

Prezzo: 91.50

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E. rotella D: 12 Ø

Larghezza rullo B: 9.5 mm

Dimensioni interne: 5 mm

Peso: 11.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GC12

Codice componente
GC12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Dimensioni interne
(mm)
Peso
(g)

91.50 €

1 4 giorni 129.5511.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno sferico Materiale Acciaio inox File di sfere Cuscinetti a fila singola
Gabbia Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C

Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento, il codice articolo è il seguente: GC12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GC12.

Tipologia prodotto

Codice componente
FPL310
GCL13
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. rotella D
(Ø)
Larghezza rullo B
(mm)
Dimensioni interne
(mm)
Peso
(g)

68.10 €

1 4 giorni 108.734.0

72.42 €

1 4 giorni 139.5511.0

Supporto tecnico