Codice articolo del costruttore: GCR35 EEM
Marca: NADELLA
Prezzo: 177.92 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza rullo B: 19.6 mm
Dimensioni interne: 16 mm
Peso: 220.0 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GCR35 EEM
Tipo rotella | Anello esterno sferico | Materiale | Acciaio inox | File di sfere | Cuscinetti a fila singola |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Nessuno. cuscinetto ad aghi a pieno riempimento | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Si trova sulla pagina di Rulli di scorrimento serie EEM, il codice articolo è il seguente: GCR35 EEM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCR35 EEM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza rullo B(mm)
Dimensioni interne(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FG1232 EEM |
GCR40 EEM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza rullo B (mm) | Dimensioni interne (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73.25 € | 1 | 4 giorni | - | 12 | 77.0 | ||
162.27 € | 1 | 4 giorni | 21.6 | 18 | 321.0 |