Pattino a sfere / acciaio / FNS / R1651

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pattino a sfere BSHP standard in acciaio


Definizione forma pattino a sfere

CriterioDenominazioneAbbreviazione (esempio)
FNS
LarghezzaFlangia (F)F  
Sottile (S)S  
Largo (B)B  
Compact (C)C  
LunghezzaNormale (N) N 
Lungo (L) L 
Corto (K) K 
AltezzaAltezza standard (S)  S
Alto (H)  H
Basso (N)  N
 

FNS – Flangia Normale Altezza standard R1651 ... 2.

221303469538_IT

Proprietà e Ordinazione

Valori dinamici
Velocità: vmax = 5 m/s
Accelerazione: amax = 500 m/s2
(Se Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Nota per la lubrificazione
▶ Con prima lubrificazione

Avvertenza
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS/SNO.
I pattini a sfere di gr. 55 e gr. 65 sono riportati nel capitolo "Pattini a sfere BSHP in acciaio per carichi pesanti" dopo il presente capitolo.



Opzioni e codici materiale

GrandezzaPattini a sfere
di grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizione per pattini a sfere
senza gabbia
guida-sfere
con gabbia
guida-sfere
C0C1C2C3NHPXPSSLS1)DSSSLS1)DS
15R1651 19   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
20R1651 89   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
25R1651 29   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
30R1651 79   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
35R1651 39   4320212223
 1  432820212Z22232Y
  2 32820212Z22232Y
   3820212Z22232Y
45R1651 49   432022
 1  4328202Z222Y
  2 328202Z222Y
   38202Z222Y
E.g.:R1651 7 1   3  20     

1) Solo per le classi di precisione N e H e per XP nella classe di precarico C1.
 

Classi di precarico
C0 = Senza precarico (gioco)
C1 = Precarico leggero
C2 = Precarico medio
C3 = Precarico elevato
Guarnizioni
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d’attrito
DS = Guarnizione a doppio labbro
Legenda
Cifre grigie = Nessuna variante preferita/combinazione
(in parte tempi di consegna più lunghi)


Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a sfere FNS
▶ Grandezza 30
▶ Classe di precarico C1
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione standard, senza gabbia guida-sfere
Numero di identificazione: R1651 713 20

Specifiche e Spezifikationen

221303469538_IT

221303469538_IT

 
 a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Grandezza 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo “Lubrificazione”).
b) Posizione raccomandata per fori di spinatura (misure E4 vedere capitolo “Fissaggio”).
    In questa posizione possono essere presenti forature preliminari per motivi connessi
    alla produzione. Sono adatti per la preforatura.
c) Grandezza nipplo di lubrificazione 15 - 20:
    Nipplo di lubrificazione ad imbuto DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 5 mm!
    Grandezza nipplo di lubrificazione 25 - 45:
    Nipplo di lubrificazione conico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 8 mm!
    Nipplo di lubrificazione contenuto nella fornitura (smontato).
    Collegamento possibile su tutti i lati.
d) In questa posizione possono essere presenti tappi di chiusura per motivi
    connessi alla produzione. Rimuoverli prima del montaggio.
 
GrandezzaDimensioni (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E2E3E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
154723,51516,058,239,238302624,556,702419,9016,3016,208,009,63,203,20
206331,52021,575,049,653403532,507,303025,3520,7520,5511,8011,83,353,35
257035,02323,586,257,857454038,3011,503629,9024,4524,2512,4513,65,505,50
309045,02831,097,767,472524448,4014,604235,3528,5528,3514,0015,76,056,05
3510050,03433,0110,577,082625258,0017,354840,4032,1531,8514,5016,06,906,90
4512060,04537,5137,697,0100806069,8020,906050,3040,1539,8517,3019,38,208,20
GrandezzaDimensioni (mm)Massa
(kg)
Fattori di carico3)
(N)
Momenti di carico3)
(Nm)

221303469538_IT

221303469538_IT

221303469538_IT

N1N2N6±0,5S1S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
155,24,4010,34,3M54,5M2,5x3,5605,00,20986012700951206887
207,75,2013,25,3M66,0M3x5606,00,452340029800300380200260
259,37,0015,26,7M87,0M3x5607,50,652860035900410510290360
3011,07,9017,08,5M109,0M3x5807,01,103650048100630830440580
3512,010,1520,58,5M109,0M3x5808,01,605180080900111017407201130
4515,012,4023,510,4M1214,0M4x710510,03,00864001320002330356015402350

1) Dimensione H2 con nastro di protezione
2) Dimensione H2 senza nastro di protezione
3) Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere senza gabbia guida-sfere. Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere con gabbia guida-sfere  Pagina.12
    I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. 
    frequente si prendono come base soltanto 50 000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplicare per 1,26 i valori CMt e ML in base a tabella.

Codice componente
R165111320
R165111420
R165112320
R165119420
R165121320
R165121420
R165122320
R165129420
R165131320
R165131420
R165132320
R165139420
R165141320
R165141420
R165142320
R165149420
R165151410
R165161410
R165171320
R165171420
R165172320
R165179420
R165181320
R165181420
R165182320
R165189420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Precarico Precisione Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
L Dimensioni
(mm)

86.44 €

1 Disponibile 70 giorni -24[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)15986012700878712060

82.30 €

1 Disponibile 71 giorni -24[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)15986012700878712060

88.17 €

1 Disponibile 70 giorni 1524Precarico medioGrado elevato (elevato)15124241600215115111060

83.95 €

1 Disponibile 70 giorni 1524GiocoGrado normale (normale)15124241600215115111060

115.23 €

1 Disponibile 70 giorni -36[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)25286003590036036051060

109.74 €

1 Disponibile 70 giorni -36[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)25286003590036036051060

117.53 €

1 Disponibile 70 giorni 2336Precarico medioGrado elevato (elevato)25360364523464364345460

111.94 €

1 Disponibile 70 giorni 2336GiocoGrado normale (normale)25360364523464364345460

140.37 €

1 Disponibile 70 giorni 3448[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)356526810193421922192142480

133.71 €

1 Disponibile 70 giorni 3448[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)356526810193421922192142480

140.37 €

1 Disponibile 70 giorni 3448Precarico medioGrado elevato (elevato)356526810193421922192142480

133.71 €

1 Disponibile 70 giorni 3448GiocoGrado normale (normale)356526810193421922192142480

176.78 €

1 Disponibile 70 giorni 4560[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)45108864166320448644862961105

168.34 €

1 Disponibile 70 giorni 4560[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)45108864166320448644862961105

176.78 €

1 Disponibile 70 giorni 4560Precarico medioGrado elevato (elevato)45108864166320448644862961105

168.34 €

1 Disponibile 70 giorni 4560GiocoGrado normale (normale)45108864166320448644862961105

224.84 €

1 Disponibile 70 giorni 5370[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)55137340174000369036905550120

384.25 €

1 Disponibile 70 giorni 6390[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)652167202800007400740011100150

130.24 €

1 Disponibile 70 giorni 2842[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)3045990606061046104673180

124.04 €

1 Disponibile 70 giorni 2842[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)3045990606061046104673180

130.24 €

1 Disponibile 70 giorni 2842Precarico medioGrado elevato (elevato)3045990606061046104673180

124.04 €

1 Disponibile 70 giorni 2842GiocoGrado normale (normale)3045990606061046104673180

100.82 €

1 Disponibile 70 giorni -30[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado elevato (elevato)20234002980026026038060

95.99 €

1 Disponibile 70 giorni -30[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggeroGrado normale (normale)20234002980026026038060

102.86 €

1 Disponibile 70 giorni 2030Precarico medioGrado elevato (elevato)20294843754847947932860

97.92 €

1 Disponibile 70 giorni 2030GiocoGrado normale (normale)20294843754847947932860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di blocco FNS - Flangia, normale, altezza standard Tipo di binario guida standard
N. di blocchi 1 Materiale Acciaio al carbonio Disposizione sfere Tipo di carico medio e pesante
Fermo Non in dotazione Tipo di lubrificazione Blocco impregnato di lubrificante Elemento rotante Sfere
Tipo Lubrificazione Base di saponi di litio della Tipo Guarnizione Standard

Supporto tecnico