Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Pattino a sfere BSHP standard in acciaio
Definizione forma pattino a sfere
Criterio | Denominazione | Abbreviazione (esempio) | ||
F | N | S | ||
Larghezza | Flangia (F) | F | ||
Sottile (S) | S | |||
Largo (B) | B | |||
Compact (C) | C | |||
Lunghezza | Normale (N) | N | ||
Lungo (L) | L | |||
Corto (K) | K | |||
Altezza | Altezza standard (S) | S | ||
Alto (H) | H | |||
Basso (N) | N |
Valori dinamici
Velocità: vmax = 5 m/s
Accelerazione: amax = 500 m/s2
(Se Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)
Nota per la lubrificazione
▶ Con prima lubrificazione
Avvertenza
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS/SNO.
I pattini a sfere di gr. 55 e gr. 65 sono riportati nel capitolo "Pattini a sfere BSHP in acciaio per carichi pesanti" dopo il presente capitolo.
Opzioni e codici materiale
Grandezza | Pattini a sfere di grandezza | Classe di precarico | Classe di precisione | Guarnizione per pattini a sfere | |||||||||||
senza gabbia guida-sfere | con gabbia guida-sfere | ||||||||||||||
C0 | C1 | C2 | C3 | N | H | P | XP | SS | LS1) | DS | SS | LS1) | DS | ||
15 | R1651 1 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
20 | R1651 8 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
25 | R1651 2 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
30 | R1651 7 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
35 | R1651 3 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | 21 | – | 22 | 23 | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | 21 | 2Z | 22 | 23 | 2Y | |||||
45 | R1651 4 | 9 | 4 | 3 | – | – | 20 | – | – | 22 | – | – | |||
1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 20 | – | 2Z | 22 | – | 2Y | |||||
2 | – | 3 | 2 | 8 | 20 | – | 2Z | 22 | – | 2Y | |||||
3 | – | – | – | 8 | 20 | – | 2Z | 22 | – | 2Y | |||||
E.g.: | R1651 7 | 1 | 3 | 20 |
1) Solo per le classi di precisione N e H e per XP nella classe di precarico C1.
Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a sfere FLS
▶ Grandezza 30
▶ Classe di precarico C1
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione standard, senza gabbia guida-sfere
Numero di identificazione: R1653 713 20
a) Per guarnizione o-ring Grandezza 15: Ø 4 · 1,0 (mm) Grandezza 20 - 45: Ø 5 · 1,0 (mm) In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione (vedere capitolo “Lubrificazione”). b) Posizione raccomandata per fori di spinatura (misure E4 vedere capitolo “Fissaggio”). In questa posizione possono essere presenti forature preliminari per motivi connessi alla produzione. Sono adatti per la preforatura. c) Grandezza nipplo di lubrificazione 15 - 20: Nipplo di lubrificazione ad imbuto DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 5 mm! Grandezza nipplo di lubrificazione 25 - 45: Nipplo di lubrificazione conico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità di avvitamento di 8 mm! Nipplo di lubrificazione contenuto nella fornitura (smontato). Collegamento possibile su tutti i lati. d) In questa posizione possono essere presenti tappi di chiusura per motivi connessi alla produzione. Rimuoverli prima del montaggio. |
Grandezza | Dimensioni (mm) | ||||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | B+0,5 | B1 | E1 | E2 | E3 | E8 | E9 | H | H1 | H21) | H22) | K1 | K2 | K3 | K4 | |
15 | 47 | 23,5 | 15 | 16,0 | 72,6 | 53,6 | 38 | 30 | 26 | 24,55 | 6,70 | 24 | 19,90 | 16,30 | 16,20 | 15,20 | 16,80 | 3,20 | 3,20 |
20 | 63 | 31,5 | 20 | 21,5 | 91,0 | 65,6 | 53 | 40 | 35 | 32,50 | 7,30 | 30 | 25,35 | 20,75 | 20,55 | 19,80 | 19,80 | 3,35 | 3,35 |
25 | 70 | 35,0 | 23 | 23,5 | 107,9 | 79,5 | 57 | 45 | 40 | 38,30 | 11,50 | 36 | 29,90 | 24,45 | 24,25 | 23,30 | 24,45 | 5,50 | 5,50 |
30 | 90 | 45,0 | 28 | 31,0 | 119,7 | 89,4 | 72 | 52 | 44 | 48,40 | 14,60 | 42 | 35,35 | 28,55 | 28,35 | 25,00 | 26,70 | 6,05 | 6,05 |
35 | 100 | 50,0 | 34 | 33,0 | 139,0 | 105,5 | 82 | 62 | 52 | 58,00 | 17,35 | 48 | 40,40 | 32,15 | 31,85 | 28,75 | 30,25 | 6,90 | 6,90 |
45 | 120 | 60,0 | 45 | 37,5 | 174,1 | 133,5 | 100 | 80 | 60 | 69,80 | 20,90 | 60 | 50,30 | 40,15 | 39,85 | 35,50 | 37,50 | 8,20 | 8,20 |
Grandezza | Dimensioni (mm) | Massa (kg) | Fattori di carico3) (N) | Momenti di carico3) (Nm) | ||||||||||||
N1 | N2 | N6±0,5 | S1 | S2 | S5 | S9 | T | V1 | m | C | C0 | Mt | Mt0 | ML | ML0 | |
15 | 5,2 | 4,40 | 10,3 | 4,3 | M5 | 4,5 | M2,5x3,5 | 60 | 5,0 | 0,30 | 12800 | 18400 | 120 | 180 | 120 | 180 |
20 | 7,7 | 5,20 | 13,2 | 5,3 | M6 | 6,0 | M3x5 | 60 | 6,0 | 0,55 | 29600 | 41800 | 380 | 540 | 340 | 490 |
25 | 9,3 | 7,00 | 15,2 | 6,7 | M8 | 7,0 | M3x5 | 60 | 7,5 | 0,90 | 37300 | 52500 | 530 | 750 | 530 | 740 |
30 | 11,0 | 7,90 | 17,0 | 8,5 | M10 | 9,0 | M3x5 | 80 | 7,0 | 1,50 | 46000 | 66900 | 800 | 1160 | 740 | 1080 |
35 | 12,0 | 10,15 | 20,5 | 8,5 | M10 | 9,0 | M3x5 | 80 | 8,0 | 2,25 | 66700 | 116000 | 1440 | 2500 | 1290 | 2240 |
45 | 15,0 | 12,40 | 23,5 | 10,4 | M12 | 14,0 | M4x7 | 105 | 10,0 | 4,30 | 111000 | 190000 | 3010 | 5120 | 2730 | 4660 |
1) Dimensione H2 con nastro di protezione
2) Dimensione H2 senza nastro di protezione
3) Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere senza gabbia guida-sfere. Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere con gabbia guida-sfere Pagina.12
I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1.
frequente si prendono come base soltanto 50 000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplicare per 1,26 i valori C, Mt e ML in base a tabella.
Codice componente
|
---|
R165311320 |
R165311420 |
R165319420 |
R165321320 |
R165321420 |
R165329420 |
R165331420 |
R165332320 |
R165339420 |
R165341420 |
R165349420 |
R165359410 |
R165371420 |
R165379420 |
R165381320 |
R165381420 |
R165389420 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Precarico | Precisione | Numero modello nominale | Valutazione del carico di base: Carico dinamico (N) | Valutazione del carico di base: Carico statico (N) | Momento statico consentito MA (N▪m) | Momento statico consentito MB (N▪m) | Momento statico consentito MC (N▪m) | L Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.27 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | - | 24 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado elevato (elevato) | 15 | 12800 | 18400 | 180 | 180 | 180 | 60 | |
99.25 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | - | 24 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado normale (normale) | 15 | 12800 | 18400 | 180 | 180 | 180 | 60 | |
99.25 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 15 | 24 | Gioco | Grado normale (normale) | 15 | 16128 | 23184 | 227 | 227 | 227 | 60 | |
138.93 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | - | 36 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado elevato (elevato) | 25 | 37300 | 52500 | 740 | 740 | 750 | 60 | |
132.30 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | - | 36 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado normale (normale) | 25 | 37300 | 52500 | 740 | 740 | 750 | 60 | |
132.30 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 23 | 36 | Gioco | Grado normale (normale) | 25 | 46998 | 66150 | 945 | 945 | 932 | 60 | |
158.08 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 34 | 48 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado normale (normale) | 35 | 84042 | 146160 | 3150 | 3150 | 2822 | 80 | |
165.97 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 34 | 48 | Precarico medio | Grado elevato (elevato) | 35 | 84042 | 146160 | 3150 | 3150 | 2822 | 80 | |
158.08 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 34 | 48 | Gioco | Grado normale (normale) | 35 | 84042 | 146160 | 3150 | 3150 | 2822 | 80 | |
199.07 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 45 | 60 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado normale (normale) | 45 | 139860 | 239400 | 6451 | 6451 | 5872 | 105 | |
199.07 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 45 | 60 | Gioco | Grado normale (normale) | 45 | 139860 | 239400 | 6451 | 6451 | 5872 | 105 | |
265.83 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 53 | 70 | Gioco | Grado normale (normale) | 55 | 175140 | 245000 | 6990 | 6990 | 7780 | 120 | |
146.68 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 28 | 42 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado normale (normale) | 30 | 57960 | 84294 | 1462 | 1462 | 1361 | 80 | |
146.68 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 28 | 42 | Gioco | Grado normale (normale) | 30 | 57960 | 84294 | 1462 | 1462 | 1361 | 80 | |
121.60 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | - | 30 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado elevato (elevato) | 20 | 29600 | 41800 | 490 | 490 | 540 | 60 | |
115.80 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | - | 30 | [Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero | Grado normale (normale) | 20 | 29600 | 41800 | 490 | 490 | 540 | 60 | |
115.80 € | 1 | Disponibile | 70 giorni | 20 | 30 | Gioco | Grado normale (normale) | 20 | 37296 | 52668 | 680 | 680 | 617 | 60 |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo blocco | Tipo di blocco | FLS- Flangia, lungo, altezza standard | Tipo di binario | guida standard |
---|---|---|---|---|---|
N. di blocchi | 1 | Materiale | Acciaio al carbonio | Disposizione sfere | Tipo di carico medio e pesante |
Fermo | Non in dotazione | Tipo di lubrificazione | Blocco impregnato di lubrificante | Elemento rotante | Sfere |
Tipo Lubrificazione | Base di saponi di litio della | Tipo Guarnizione | Standard |
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Precarico
Precisione
Numero modello nominale
L Dimensioni(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali