Mini pattini a sfere / acciaio inox / R0442 / R0443

Mini pattini a sfere / acciaio inox / R0442 / R0443
  • Sconto volumi elevati
La versione miniaturizzata del sistema di binari di guida a sfere è stata sviluppata appositamente per il settore della meccanica di precisione, ovvero per la produzione di dispositivi ottici o elettronici di elaborazione dati, dove sono richieste guide a movimento lineare ad elementi volventi di dimensioni estremamente compatte ed elevata capacità di carico.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Mini pattini a sfere



Modelli di Mini pattini a sfere
 

221303469594_IT

SNS – Stretta, Normale, Altezza standard, R0442 ... ..

221303469594_IT

BNS – Largo, Normale, Altezza standard, R0443 ... ..

 

SNS – Stretta, Normale, Altezza standard, R0442 ... ..

221303469594_IT

Proprietà e Ordinazione

Tutte le parti in acciaio delle rotaie di guida sono in acciaio martensitico anti-corrosione.
Il pattino viene fornito con una falsa rotaia.
 

Numero d’identificazione minipattini
Guarnizione standard: a bassa resistenza d‘attrito.
Numero d’identificazione: R0442 ... 01 (vedere tabella

Versioni speciali:
I minipattini sono anche disponibili con:
– guarnizione N (ottimo effetto raschiante).
   Le grandezze 15 e 20 sono inoltre equipaggiate 
   con guarnizioni longitudinali a tenuta completa.
   Numero d’identificazione: R0442 ... 00
   (per i restanti numeri fare riferimento alla tabella)
– Senza lubrificazione iniziale in caso di lubrificazione 
   secondo le esigenze dell‘utilizzatore.
   – Le grandezze 15 e 20 sono inoltre equipaggiate 
      con guarnizioni N e longitudinali.
      Numero d’identificazione: R0442 ... 40
      (per i restanti numeri fare riferimento alla tabella)
   – Con guarnizione a bassa resistenza d‘attrito.
      Numero d’identificazione: R0442 ... 41
      (per i restanti numeri fare riferimento alla tabella)
GrandezzaClasse di 
precisione
Numeri di identificazione minipattini
  Gioco
9
Precarico
1
7P-R0442 712 01
HR0442 793 01R0442 713 01
NR0442 794 01-
9/M3PR0442 812 01
HR0442 893 01R0442 813 01
NR0442 894 01
12PR0442 212 01
HR0442 293 01R0442 213 01
NR0442 294 01
15PR0442 512 01
HR0442 593 01R0442 513 01
NR0442 594 01
20PR0442 012 01
HR0442 093 01R0442 013 01
NR0442 094 01
 
Esempio d‘ordine 1:
Pattino grandezza 12, classe di precisione P, precarico, 
guarnizione standard
Dati per l‘ordinazione: R0442 212 01

Esempio d‘ordine 2:
Pattino grandezza 7, classe di precisione H, gioco, 
guarnizione N
Dati per l‘ordinazione: R0442 793 00
Esempio d‘ordine 3:
Pattino grandezza 15, classe di precisione H, precarico, 
guarnizione N e longitudinale, senza lubrificazione iniziale
Dati per l‘ordinazione: R0442 513 40

Esempio d‘ordine 4:
Pattino grandezza 9/M3, classe di precisione N, gioco, 
guarnizione standard, senza lubrificazione iniziale
Dati per l‘ordinazione: R0442 894 41

Specifiche e Spezifikationen

221303469594_IT

GrandezzaDimensioni (mm)
AA2A3BB1B2HH11)H12)V1E1E2KN3N5S2
71775,024,014,986,52,01282,5M2
9/M32095,531,020,7108,02,815103,0M3
1227127,534,821,61310,03,320153,5M3
1532158,543,027,2461612,012,654,7252044,02,1M3
20462013,066,045,1692517,518,157,0383846,03,1M4

1) senza guarnizione longitudinale
2) con guarnizione longitudinale
 

Grandezza Peso
Minipattini (g)
Fattori di carico (N)Momenti di carico (Nm)

221303469594_IT

221303469594_IT

221303469594_IT

C1)C01)Mt2)Mt02)ML2)ML02)
7986014003,15,11,93,2
9/M316118021005,49,63,66,4
12332310347013,720,67,911,8
15474200626031,246,318,327,0
2017779001223081,4126,051,780,0

1) Valori calcolati secondo la norma DIN 636, parte 2
2) Valori calcolati (sulla base di C, C0)


I fattori di carico e i momenti dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m.
Tuttavia, spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti a 50 000 m di corsa. Pertanto, per la comparazione vale quanto segue: moltiplicare per 1,26 i valori  CMt e ML 
indicati nella tabella.

BNS – Largo, Normale, Altezza standard, R0443 ... ..

221303469594_IT

Proprietà e Ordinazione

Tutte le parti in acciaio delle rotaie di guida sono in acciaio martensitico anti-corrosione.
Il pattino viene fornito con una falsa rotaia.
 

Numero d’identificazione minipattini
Guarnizione standard: a bassa resistenza d‘attrito.
Numero d’identificazione: R0443 ... 01 (vedere tabella)

Versioni speciali:
I minipattini sono anche disponibili con:
– guarnizione N (ottimo effetto raschiante) 
   e guarnizione longitudinale a tenuta completa.
   Numero d’identificazione: R0443 ... 00
   (per i restanti numeri fare riferimento alla tabella)
– senza lubrificazione iniziale in caso di lubrificazione secondo 
   le esigenze dell‘utilizzatore.
   – Con guarnizione N e longitudinale
      Numero d’identificazione: R0443 ... 40
      (per i restanti numeri fare riferimento alla tabella)
   – Con guarnizione a bassa resistenza d‘attrito.
      Numero d’identificazione: R0443 ... 41
      (per i restanti numeri fare riferimento alla tabella)
GrandezzaClasse di 
precisione
Numeri di identificazione minipattini
  Gioco
9
Precarico
1
9/M3PR0443 812 01
HR0443 893 01R0443 813 01
NR0443 894 01
12PR0443 212 01
HR0443 293 01R0443 213 01
NR0443 294 01
15PR0443 512 01
HR0443 593 01R0443 513 01
NR0443 594 01
 
Esempio d‘ordine 1:
Pattino grandezza 12, classe di precisione P, precarico, 
guarnizione standard
Dati per l‘ordinazione: R0443 212 01

Esempio d‘ordine 2:
Pattino grandezza 12, classe di precisione H, gioco, 
guarnizione N
Dati per l‘ordinazione: R0443 293 00
Esempio d‘ordine 3:
Pattino grandezza 15, classe di precisione H, precarico, 
guarnizione N e longitudinale, senza lubrificazione iniziale
Dati per l‘ordinazione: R0443 513 40

Esempio d‘ordine 4:
Pattino grandezza 9/M3, classe di precisione N, gioco, 
guarnizione standard, senza lubrificazione iniziale
Dati per l‘ordinazione: R0443 894 41

Specifiche e Spezifikationen

221303469594_IT

GrandezzaDimensioni (mm)
AA2A3BB1B2HH11)H12)V1E1E2KN3N5S2
9/M330186,039,031,3129,09,652,821123,2M3
1240248,044,534,51410,010,653,328154,0M3
1560429,055,545,058,51612,012,654,7452044,52,1M4

1) senza guarnizione longitudinale
2) con guarnizione longitudinale
 

Grandezza Peso
Minipattini (g)
Fattori di carico (N)Momenti di carico (Nm)

221303469594_IT

221303469594_IT

221303469594_IT

C1)C01)Mt2)Mt02)ML2)ML02)
9/M3261920333015,927,67,412,9
12513200534037,963,214,323,9
1511052858610107,0174,030,049,0

1) Valori calcolati secondo la norma DIN 636, parte 2
2) Valori calcolati (sulla base di C, C0)


I fattori di carico e i momenti dinamici sono calcolati sulla base di una percorrenza di 100 000 m.
Tuttavia, spesso si riferiscono i fattori di carico e i momenti a 50 000 m di corsa. Pertanto, per la comparazione vale quanto segue: moltiplicare per 1,26 i valori  CMt e ML 
indicati nella tabella.

Codice componente
R044209301
R044221301
R044229301
R044229401
R044251301
R044259301
R044259401
R044271301
R044279300
R044279301
R044281301
R044289301
R044289401
R044351301
R044359401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di binario Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Precarico Precisione Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)

109.72 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard2025GiocoGrado elevato (elevato)207900122308080126

57.73 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard1213StandardGrado elevato (elevato)122910437225.925.914.8

57.73 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard1213GiocoGrado elevato (elevato)122910437225.925.914.8

54.98 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard1213GiocoGrado normale (normale)122910437225.925.914.8

79.55 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard1516StandardGrado elevato (elevato)155292788758.358.334

79.55 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard1516GiocoGrado elevato (elevato)155292788758.358.334

75.73 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard1516GiocoGrado normale (normale)155292788758.358.334

52.15 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard78StandardGrado elevato (elevato)7108417646.46.44

52.15 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard78GiocoGrado elevato (elevato)7108417646.46.44

52.15 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard78GiocoGrado elevato (elevato)7108417646.46.44

54.85 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard910StandardGrado elevato (elevato)9/M31487264612128

54.85 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard910GiocoGrado elevato (elevato)9/M31487264612128

52.23 €

1 Disponibile 70 giorni guida standard910GiocoGrado normale (normale)9/M31487264612128

96.03 €

1 Disponibile 70 giorni Largo4216StandardGrado elevato (elevato)15528586104949174

91.43 €

1 Disponibile 70 giorni Largo4216GiocoGrado normale (normale)15528586104949174

Loading...

  1. 1

Download (PDF)

  • BOSCH REXROTHLink alla pagina web

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di blocco Pattini di guida in miniatura N. di blocchi 1
Materiale Acciaio inox Disposizione sfere Standard Elemento rotante Sfere

Supporto tecnico