Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Mini rotaie a sfere
Modelli di Mini rotaie a sfere
SNS – Rotaia a sfere standard
senza / con nastro di copertura R0445 ... ..
BNS – Mini rotaia a sfere larga
senza / con nastro di copertura R0455 ... ..
Per pattini R0442 e R0444.
Rotaie di guida in acciaio martensitico anti-corrosione.
Numero d’identificazione per rotaie
Grandezza | Classe di precisione | Numero d’identificazione minirotaie versione larga Numero d’identificazione, lunghezza L (mm) | |
senza nastro di copertura | con nastro di copertura | ||
7 | P | R0445 702 31,.... | – |
H | R0445 703 31,.... | – | |
N | R0445 704 31,.... | – | |
9/M3 | P | R0445 802 31,.... | R0445 862 31,.... |
H | R0445 803 31,.... | R0445 863 31,.... | |
N | R0445 804 31,.... | R0445 864 31,.... | |
12 | P | R0445 202 31,.... | R0445 262 31,.... |
H | R0445 203 31,.... | R0445 263 31,.... | |
N | R0445 204 31,.... | R0445 264 31,.... | |
151) | P | R0445 502 31,.... | R0445 562 31,.... |
H | R0445 503 31,.... | R0445 563 31,.... | |
N | R0445 504 31,.... | R0445 564 31,.... | |
20 | P | R0445 002 31,.... | R0445 062 31,.... |
H | R0445 003 31,.... | R0445 063 31,.... | |
N | R0445 004 31,.... | R0445 064 31,.... |
1) A disposizione anche in versione avvitabile dal basso (vi preghiamo di interpellarci)
Lunghezze rotaia raccomandate
L = nB · T – 4 |
Se la quota T1 non viene indicata dal cliente, le estremità delle rotaie sono identiche.
Le lunghezze delle rotaie vengono calcolate con la formula delle lunghezze raccomandate per le minirotaie.
Grandezza | Dimensioni (mm) | Peso g/100 mm | ||||||||
A2 | H21) | N6 | D | S5 | T1min | T1max | T | L1max2)3) | ||
7 | 7 | 4,7 | 2,2 | 4,3 | 2,5 | 5,0 | 11,5 | 15 | 1000 | 22 |
9/M3 | 9 | 5,5 | 2,2 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 15,5 | 20 | 2000 | 33 |
12 | 12 | 7,8 | 3,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 20,5 | 25 | 2000 | 61 |
15 | 15 | 9,5 | 4,7 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 35,5 | 40 | 2000 | 97 |
20 | 20 | 15,0 | 6,5 | 9,5 | 6,0 | 6,5 | 53,5 | 60 | 1000 | 211 |
1) Dimensioni senza nastro di protezione
2) Per rotaie con L superiori a Lmax la lunghezza è composta da tratti combinati in fabbrica.
3) In casi particolari sono possibili anche lunghezze di rotaie monopezzo fino a 2000 mm (vi preghiamo di interpellarci).
Avvertenza sulla struttura di attacco
Tolleranze ammissibili della posizione dei fori di fissaggio per la costruzione annessa con un unico pezzo rotaia
Grandezza | Tolleranza della posizione dei fori (mm) |
7 - 20 | O 0,2 |
Per pattini R0443 e R0441
Schema di foratura grandezza 9/M3, 12: disposto su una fila
Schema di foratura grandezza 15: disposto su due file
Rotaie di guida in acciaio martensitico anti-corrosione.
Numero d’identificazione
Grandezza | Classe di precisione | Numero d’identificazione minirotaie versione larga Numero d’identificazione, lunghezza L (mm) | |
senza nastro di copertura | con nastro di copertura | ||
9/M3 | P | R0455 802 31,.... | R0455 862 31,.... |
H | R0455 803 31,.... | R0455 863 31,.... | |
N | R0455 804 31,.... | R0455 864 31,.... | |
12 | P | R0455 202 31,.... | R0455 262 31,.... |
H | R0455 203 31,.... | R0455 263 31,.... | |
N | R0455 204 31,.... | R0455 264 31,.... | |
15 | P | R0455 502 31,.... | R0455 562 31,.... |
H | R0455 503 31,.... | R0455 563 31,.... | |
N | R0455 504 31,.... | R0455 564 31,.... |
Lunghezze rotaia raccomandate
L = nB · T – 4 |
Se la quota T1 non viene indicata dal cliente, le estremità delle rotaie sono identiche.
Le lunghezze delle rotaie vengono calcolate con la formula delle lunghezze raccomandate per le minirotaie.
Grandezza | Dimensioni (mm) | Peso g/100 mm | |||||||||
A2 | H21) | N6 | D | S5 | T1min | T1max | T | T3 | L1max2)3) | ||
9/M3 | 18 | 7,5 | 2,7 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 25,5 | 30 | – | 1000 | 92 |
12 | 24 | 8,5 | 3,7 | 8,0 | 4,5 | 6,0 | 34,5 | 40 | – | 1000 | 145 |
15 | 42 | 9,5 | 4,7 | 8,0 | 4,5 | 6,0 | 34,5 | 40 | 23 | 2000 | 286 |
1) Dimensioni senza nastro di protezione
2) Per rotaie con L superiori a Lmax la lunghezza è composta da tratti combinati in fabbrica.
3) In casi particolari sono possibili anche lunghezze di rotaie monopezzo fino a 2000 mm (vi preghiamo di interpellarci).
Avvertenza sulla struttura di attacco
Tolleranze ammissibili della posizione dei fori di fissaggio per la costruzione annessa con un unico pezzo rotaia
Grandezza | Tolleranza della posizione dei fori (mm) |
9/M3 - 15 | O 0,2 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di binario | Larghezza del binario (mm) | Altezza di montaggio H (mm) | Precisione | Numero modello nominale | L Dimensioni (mm) | No. | Opzione su rotaia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 giorni | guida standard | 20 | 25 | Grado elevato (elevato) | 20 | 60 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 20 | 25 | Grado normale (normale) | 20 | 60 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 20 | 25 | Grado elevato (elevato) | 20 | 60 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 20 | 25 | Grado normale (normale) | 20 | 60 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 12 | 13 | Grado di precisione (elevato) | 12 | 25 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 12 | 13 | Grado elevato (elevato) | 12 | 25 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 12 | 13 | Grado normale (normale) | 12 | 25 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 12 | 13 | Grado di precisione (elevato) | 12 | 25 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 12 | 13 | Grado elevato (elevato) | 12 | 25 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 12 | 13 | Grado normale (normale) | 12 | 25 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 15 | 16 | Grado di precisione (elevato) | 15 | 40 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 15 | 16 | Grado elevato (elevato) | 15 | 40 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 15 | 16 | Grado normale (normale) | 15 | 40 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 15 | 16 | Grado di precisione (elevato) | 15 | 40 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 15 | 16 | Grado elevato (elevato) | 15 | 40 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 15 | 16 | Grado normale (normale) | 15 | 40 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 7 | 8 | Grado di precisione (elevato) | 7 | 15 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 7 | 8 | Grado elevato (elevato) | 7 | 15 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 7 | 8 | Grado normale (normale) | 7 | 15 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 9 | 10 | Grado di precisione (elevato) | 9/M3 | 20 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 9 | 10 | Grado elevato (elevato) | 9/M3 | 20 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 9 | 10 | Grado normale (normale) | 9/M3 | 20 | None | Nessuno | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 9 | 10 | Grado di precisione (elevato) | 9/M3 | 20 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 9 | 10 | Grado elevato (elevato) | 9/M3 | 20 | With Cover Strip | con nastro di copertura | ||
1 | 56 giorni | guida standard | 9 | 10 | Grado normale (normale) | 9/M3 | 20 | With Cover Strip | con nastro di copertura |
Loading...
Kit/Articolo singolo | Solo rotaia | Disposizione sfere | Standard | Elemento rotante | Sfere |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza del binario(mm)
Altezza di montaggio H(mm)
Precisione
Numero modello nominale
L Dimensioni(mm)
No.
Opzione su rotaia
Tipo
Tipo di binario
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali