Thermo-chiller, Modello standard, Raffreddamento ad aria, 400 V, HRS100 / 150

Thermo-chiller, Modello standard, Raffreddamento ad aria, 400 V, HRS100 / 150
· Air-cooled refrigeration standard type Thermo-chiller.
· Maximum cooling/heating capacity: 10.0/1.7 kW (HRS100), 15.0/2.5 kW (HRS150).
· Temperature stability: ±1.0 ºC.
· Temperature range: 5 to 35 ºC.
· Outdoor installation: IPX4.
· Applicable fluid: clear water, Ethylene glycol aqueous solution, deionised water.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HRS100-AF-40

Codice componente
HRS100-AF-40
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19,947.84 €

1 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di raffreddamento 9.0/9.5 kW (50/60 Hz) Tipo di filettatura tubo G, con raccordo di conversione Rc-G

Si trova sulla pagina di Thermo-chiller, Modello standard, Raffreddamento ad aria, 400 V, HRS100 / 150, il codice articolo è il seguente: HRS100-AF-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HRS100-AF-40.

Supporto tecnico