Cilindro compatto guidato, ammortizzo pneumatico, MGP Serie (MGPL40TF-50AZ)

Cilindro compatto guidato, ammortizzo pneumatico, MGP Serie MGPL40TF-50AZ

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MGPL40TF-50AZ

Marca: SMC

Prezzo: 513.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 40 Ø

Corsa: L: 50 mm

Port thread type: G

Type of Shaft Bearing: Boccola a sfere


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MGPL40TF-50AZ

Codice componente
MGPL40TF-50AZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Port thread type Type of Shaft Bearing

513.23 €

1 4 giorni 4050GBoccola a sfere

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Auto Switch Assente Custom-made Specifications Assente

Si trova sulla pagina di Cilindro compatto guidato, ammortizzo pneumatico, MGP Serie, il codice articolo è il seguente: MGPL40TF-50AZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGPL40TF-50AZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
MGPL20TF-25AZ
MGPL20TF-50AZ
MGPL20TF-75AZ
MGPL50TF-50AZ
MGPM16-200AZ
MGPM20TF-100AZ
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Port thread type Type of Shaft Bearing

365.61 €

1 4 giorni 2025GBoccola a sfere

386.82 €

1 4 giorni 2050GBoccola a sfere

408.15 €

1 4 giorni 2075GBoccola a sfere

578.32 €

1 4 giorni 5050GBoccola a sfere

331.77 €

1 4 giorni 16200M5 × 0.8Cuscinetto scorrevole

334.47 €

1 4 giorni 20100GCuscinetto scorrevole

Supporto tecnico