Cilindro, Doppio effetto, Stelo semplice, C75 Serie (CD75E40-25-B)

Cilindro, Doppio effetto, Stelo semplice, C75 Serie CD75E40-25-B

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CD75E40-25-B

Marca: SMC

Prezzo: 99.32

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 40 Ø

Corsa: L: 25 mm

Type of Auto Switch Mounting: Montaggio a fascia

Lock unit magnet: Magnete incorporato


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CD75E40-25-B

Codice componente
CD75E40-25-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Type of Auto Switch Mounting Lock unit magnet

99.32 €

1 4 giorni 4025Montaggio a fasciaMagnete incorporato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cushion Rubber bumper Auto Switch Assente Head Cover Port Position Doppia filettatura
Bellows Senza cordolo asta

Si trova sulla pagina di Cilindro, Doppio effetto, Stelo semplice, C75 Serie, il codice articolo è il seguente: CD75E40-25-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CD75E40-25-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
C75E32-300
C75E32-40
C75E32-50
CD75E40-250-B
CD75E40-50-B
CD75E40-80-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Type of Auto Switch Mounting Lock unit magnet

92.61 €

1 7 giorni 32300NessunoSenza magnete

66.18 €

1 4 giorni 3240NessunoSenza magnete

67.35 €

1 4 giorni 3250NessunoSenza magnete

127.23 €

1 9 giorni 40250Montaggio a fasciaMagnete incorporato

102.21 €

1 4 giorni 4050Montaggio a fasciaMagnete incorporato

106.06 €

1 4 giorni 4080Montaggio a fasciaMagnete incorporato

Supporto tecnico