Codice articolo del costruttore: C85N8-50S
Marca: SMC
Prezzo: 33.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Metodo di funzionamento cilindro: [A doppia azione] Con molla di richiamo
D.I. cilindro: D: 8 Ø
Corsa: L: 50 mm
Type of Auto Switch Mounting: Nessuno
Lock unit magnet: Senza magnete
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C85N8-50S
Codice componente
|
---|
C85N8-50S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Type of Auto Switch Mounting | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | 8 | 50 | Nessuno | Senza magnete |
Loading...
Type of Mount Support | Esecuzione Base con Cerniera Integrata |
---|
Si trova sulla pagina di Cilindro ISO, semplice effetto, stelo semplice, C85-S / T Serie, il codice articolo è il seguente: C85N8-50S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C85N8-50S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Metodo di funzionamento cilindro
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Type of Auto Switch Mounting
Lock unit magnet
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C85N10-25T |
C85N10-40S |
C85N10-40T |
C85N8-50T |
CD85N10-10S-B |
CD85N10-10T-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di funzionamento cilindro | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Type of Auto Switch Mounting | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.85 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | 25 | Nessuno | Senza magnete | ||
33.45 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | 10 | 40 | Nessuno | Senza magnete | ||
33.45 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | 40 | Nessuno | Senza magnete | ||
33.45 € | 1 | 7 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 8 | 50 | Nessuno | Senza magnete | ||
41.39 € | 1 | 4 giorni | [A doppia azione] Con molla di richiamo | 10 | 10 | Montaggio a fascia | Magnete incorporato | ||
41.39 € | 1 | 4 giorni | Ad azione singola (Estrusione) | 10 | 10 | Montaggio a fascia | Magnete incorporato |