Cilindro ISO, Doppio effetto, Stelo semplice, Gran diametro, C95S Serie (C95SDB160-125)

Cilindro ISO, Doppio effetto, Stelo semplice, Gran diametro, C95S Serie C95SDB160-125

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: C95SDB160-125

Marca: SMC

Prezzo: 858.44

Tempi di consegna: 33 giorni


Dati Tecnici:

D.I. cilindro: D: 160 Ø

Corsa: L: 125 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C95SDB160-125

Codice componente
C95SDB160-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)

858.44 €

1 33 giorni 160125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Auto Switch Assente Type of Mount Support Tipo base Lock unit magnet Magnete incorporato

Si trova sulla pagina di Cilindro ISO, Doppio effetto, Stelo semplice, Gran diametro, C95S Serie, il codice articolo è il seguente: C95SDB160-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C95SDB160-125.

Tipologia prodotto

Codice componente
C95SDB160-100
C95SDB160-200
C95SDB160-250
C95SDB160-320
C95SDB160-400
C95SDB160-500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)

846.27 €

1 4 giorni 160100

886.94 €

1 35 giorni 160200

907.50 €

1 4 giorni 160250

968.90 €

1 49 giorni 160320

968.90 €

1 4 giorni 160400

1,003.94 €

1 4 giorni 160500

Supporto tecnico