Codice articolo del costruttore: MXQ6B-10Z
Marca: SMC
Prezzo: 279.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Corsa: 10 mm
D.I. cilindro: 6 Ø
Type: Standard
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXQ6B-10Z
Adjuster Option | Senza blocchetto di regolazione | Auto Switch | Assente | Custom-made Specifications | Assente |
---|
Si trova sulla pagina di Unità di traslazione, Tipo a bassa spinta e alta rigidità, MXQ*B Serie, il codice articolo è il seguente: MXQ6B-10Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXQ6B-10Z.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corsa(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Type
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXQ12B-20Z |
MXQ12B-30Z |
MXQ12B-40Z |
MXQ6B-20Z |
MXQ6B-30Z |
MXQ6B-40Z |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 367.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12 | Standard | ||
- | 367.03 € | 1 | 4 giorni | 30 | 12 | Standard | ||
- | 400.23 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 | Standard | ||
309.74 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6 | Standard | |||
- | 339.89 € | 1 | 4 giorni | 30 | 6 | Standard | ||
- | 374.10 € | 1 | 4 giorni | 40 | 6 | Standard |