Conforme ATEX, Sensori reed, Montaggio diretto, D-A90 / D-A93-588

Conforme ATEX, Sensori reed, Montaggio diretto, D-A90 / D-A93-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
· Load current: 5 to 50mA.
· Applicable Actuator Series: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-A93L-588

Codice componente
D-A93L-588
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.65 €

1 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio LED Lunghezza filo conduttore(m) 3 Tipo di connettore Assente

Si trova sulla pagina di Conforme ATEX, Sensori reed, Montaggio diretto, D-A90 / D-A93-588, il codice articolo è il seguente: D-A93L-588.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-A93L-588.

Supporto tecnico