Conforme ATEX Sensori reed, Montaggio con tiranti, D-A54 / D-A67-588 (Codici componente)

Conforme ATEX Sensori reed, Montaggio con tiranti, D-A54 / D-A67-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
· Power voltage: 100, 200VAC/24V DC.
· Load current: 5 to 50mA.
· Applicable Actuator Series: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-A54Z-588

Codice componente
D-A54Z-588
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.56 €

1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cablaggio LED Lunghezza filo conduttore(m) 5 Tipo di connettore Assente

Si trova sulla pagina di Conforme ATEX Sensori reed, Montaggio con tiranti, D-A54 / D-A67-588, il codice articolo è il seguente: D-A54Z-588.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-A54Z-588.

Supporto tecnico