Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Conforme ATEX, D-M9N / D-M9P / D-M9B-588

Sensori allo stato solido, Montaggio diretto, Conforme ATEX, D-M9N / D-M9P / D-M9B-588
· Electrical entry: Grommet.
· Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
· Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
· Load current: 5 to 40mA.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-M9BZ-588
D-M9PL-588
D-M9PSAPC-588
D-M9PSDPC-588
D-M9PV-588
D-M9PVL-588
D-M9PVSAPC-588
D-M9PZ-588
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo cablaggio Tipo di uscita Lunghezza filo conduttore
(m)
Tipo di connettore

49.03 €

1 25 giorni A 2 filiAssente5Assente

45.18 €

1 4 giorni A 3 filiTipo PNP3Assente

42.92 €

1 22 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M8-3 Poli

42.92 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M12-4 Poli

45.18 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5Assente

50.16 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP3Assente

45.60 €

1 26 giorni A 3 filiTipo PNP0.5M8-3 Poli

48.85 €

1 30 giorni A 3 filiTipo PNP5Assente

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico