Codice articolo del costruttore: IR1000-01
Marca: SMC
Prezzo: 80.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lato mandata, tipo di collegamento: Rc
Lato mandata, diam. collegamento: 1/8
Lato controllo, tipi di collegamento: Rc
Lato di controllo, diametro collegamento: 1/8
Size of Body: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IR1000-01
Codice componente
|
---|
IR1000-01 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Operation Method | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.35 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 1 | Assente | 0.005–0.2 MPa | Di base (manipolazione) | Standard |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Controllo di precisione |
---|
Si trova sulla pagina di Regolatore di precisione, IR1000 / 2000 / 3000 Serie, il codice articolo è il seguente: IR1000-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IR1000-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato mandata, diam. collegamento
Lato controllo, tipi di collegamento
Lato di controllo, diametro collegamento
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Operation Method
Specifications
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IR1000-01B |
IR1000-01BG |
IR1000-F01 |
IR1010-01 |
IR1010-01BG |
IR1010-F01 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato mandata, diam. collegamento | Lato controllo, tipi di collegamento | Lato di controllo, diametro collegamento | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Operation Method | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.35 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 1 | Supporto | 0.005–0.2 MPa | Di base (manipolazione) | Standard | |||
80.35 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 1 | Supporto + Manometro | 0.005–0.2 MPa | Di base (manipolazione) | Standard | |||
80.35 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | 1 | Assente | 0.005–0.2 MPa | Di base (manipolazione) | Standard | |||
80.35 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 1 | Assente | 0.01–0.4 MPa | Di base (manipolazione) | Standard | |||
80.35 € | 1 | 4 giorni | Rc | 1/8 | Rc | 1/8 | 1 | Supporto + Manometro | 0.01–0.4 MPa | Di base (manipolazione) | Standard | |||
80.35 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | G | 1/8 | 1 | Assente | 0.01–0.4 MPa | Di base (manipolazione) | Standard |