Valvola economizzatrice con funzione di alimentazione e scarico rapidi, AS-Q Serie (AS32Q-G02-08)

Valvola economizzatrice con funzione di alimentazione e scarico rapidi, AS-Q Serie AS32Q-G02-08

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AS32Q-G02-08

Marca: SMC

Prezzo: 29.40

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Connection Dia.: 1/4

Applicable Tube O.D. mm: 8 mm

Body Size: 3/8 standard


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS32Q-G02-08

Codice componente
AS32Q-G02-08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size
-

29.40 €

1 26 giorni 1/483/8 standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Types of Screw G

Si trova sulla pagina di Valvola economizzatrice con funzione di alimentazione e scarico rapidi, AS-Q Serie, il codice articolo è il seguente: AS32Q-G02-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS32Q-G02-08.

Tipologia prodotto

Codice componente
AS22Q-G02-08
AS22Q-G02-10
AS32Q-G02-06
AS32Q-G02-10
AS32Q-G03-06
AS32Q-G03-08
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connection Dia. Applicable Tube O.D. mm
(mm)
Body Size

24.48 €

1 26 giorni 1/481/4 standard

24.48 €

1 26 giorni 1/4101/4 standard
-

29.40 €

1 26 giorni 1/463/8 standard
-

29.40 €

1 26 giorni 1/4103/8 standard
-

29.40 €

1 26 giorni 3/863/8 standard

29.40 €

1 26 giorni 3/883/8 standard

Supporto tecnico