2-Colour Display Digital Pressure Switch for General Fluids, ISE75 / 75H Series

2-Colour Display Digital Pressure Switch for General Fluids, ISE75 / 75H Series
· Integrated digital pressure switch w/2-color display for general fluids
· Standards: CE marking, UL/CSA (UL508) compliance
· NPN/PNP open collector
· Standards: CE marking, UL/CSA (UL508) compliance
· IP67 enclosure
· Standards: CE marking, UL/CSA (UL508) compliance
· All wetted parts stainless steel
· Standards: CE marking, UL/CSA (UL508) compliance

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ISE75H-F02-43

Codice componente
ISE75H-F02-43
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

359.39 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Filettatura delle tubazioni G Filettatura tubazione nominale 1/4
Unit Specifications Con funzione di conversione unità Rated Pressure Range 15 MPa Option Assente
Specifiche ingresso / uscita Collettore aperto NPN 1 uscita (polo 4) +Collettore aperto PNP 1 uscita (polo 2)

Si trova sulla pagina di 2-Colour Display Digital Pressure Switch for General Fluids, ISE75 / 75H Series, il codice articolo è il seguente: ISE75H-F02-43.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISE75H-F02-43.

Supporto tecnico