Compact Pressure Switch, Positive Pressure for ZX / ZR Vacuum System, ISE2 Series

Compact Pressure Switch, Positive Pressure for ZX / ZR Vacuum System, ISE2 Series
· The ISE2 series is a compact, pressure switch (for positive pressure) and can be integrated with ZX or ZR vacuum systems.
· The ISE2 series pressure switch has a quick response time of 10ms and the plug connector option makes wiring easy and simple.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ISE2-01-15L

Codice componente
ISE2-01-15L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

111.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Tipo di attacco tubo Filettatura maschio, filettatura femmina Filettatura delle tubazioni R
Filettatura tubazione nominale 1/8 Wiring Specifications cavo grommet 3m Output Specification Collettore aperto NPN 1 uscita

Si trova sulla pagina di Compact Pressure Switch, Positive Pressure for ZX / ZR Vacuum System, ISE2 Series, il codice articolo è il seguente: ISE2-01-15L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ISE2-01-15L.

Supporto tecnico