Pressure Switch with Spacer, IS10 Series

Pressure Switch with Spacer, IS10 Series
· Can be connected to modular type FRL units
· 100V AC/DC specifications
· Service life: 5 million cycles
· RoHS compliant & CE marked

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IS10M-50-6L-A

Codice componente
IS10M-50-6L-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.48 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Option 6 + L Misura corpo 50

Si trova sulla pagina di Pressure Switch with Spacer, IS10 Series, il codice articolo è il seguente: IS10M-50-6L-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IS10M-50-6L-A.

Supporto tecnico