ATEX Compliant, Pressure Switch, Reed Switch Type, 56-IS10 Series

ATEX Compliant, Pressure Switch, Reed Switch Type, 56-IS10 Series
· Weight: 62g (16% lighter than IS1000)
· Overall height: 52mm (11% smaller than IS1000)
· 100V AC/DC specifications
· Service life: 5 million cycles
· Can be connected to modular type FRL units
· RoHS compliant & CE marked

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

56-IS10-01S-6L

Codice componente
56-IS10-01S-6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

94.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Pressostato Tipo di fluido Aria Filettatura delle tubazioni R
Filettatura tubazione nominale 1/8 IP IP40 Lead Wire 3 m
Details Type con tenula Option 6 + L Pressure Setting Range 0.1–0.6MPa

Si trova sulla pagina di ATEX Compliant, Pressure Switch, Reed Switch Type, 56-IS10 Series, il codice articolo è il seguente: 56-IS10-01S-6L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 56-IS10-01S-6L.

Supporto tecnico