Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 26 giorni | G | 1/8 | 1 | 220 V AC 50/60Hz | NBR | Ottone | ||
44.10 € | 1 | 4 giorni | M | M5 | 1 | 24V DC | FKM | Acciaio inox | ||
23.55 € | 1 | 12 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/8 | 1.6 | 24V DC | NBR | Ottone | ||
44.10 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | 1.6 | 24V DC | FKM | Acciaio inox | ||
23.55 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | 1.6 | 24V DC | NBR | Ottone | ||
25.11 € | 1 | 26 giorni | M | M5 | 1.6 | 24V DC | FKM | Ottone | ||
44.10 € | 1 | 26 giorni | M | M5 | 1.6 | 24V DC | FKM | Acciaio inox | ||
23.55 € | 1 | 4 giorni | M | M5 | 1.6 | 24V DC | NBR | Ottone | ||
32.06 € | 1 | 12 giorni | G | 1/4 | 3 | 220 V AC 50/60Hz | NBR | Ottone | ||
60.65 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | 2 | 24V DC | FKM | Acciaio inox | ||
32.06 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | 2 | 24V DC | NBR | Ottone | ||
32.06 € | 1 | 4 giorni | G | 1/8 | 3 | 24V DC | NBR | Ottone | ||
32.06 € | 1 | 4 giorni | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4 | 24V DC | NBR | Ottone |
Loading...
Standard acquisiti | CE | Opzione | Assente | Ingresso elettrico conduttore | Grommet |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche su ordinazione | Assente |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Materiali di tenuta
Materiale corpo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali