Modello a basso assorbimento, Elettrovalvola a 2 vie sevopilotata, VXED Serie

Modello a basso assorbimento, Elettrovalvola a 2 vie sevopilotata, VXED Serie
· Energy saving, Power consumption is reduced down to 1/3 of the original.
· Pilot Operated.
· Coil heating reduction.
· Environmentally friendly.
· Interchangeability.
· Replaceable coil.
· Single unit.
· For various fluids: water, air and oil.
· Applicable voltages: 24 and 12 V DC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VXED2130-02F-5DO1
VXED2130-03F-5DO1
VXED2130-04F-5DO1
VXED2140-03F-5DO1
VXED2140-04F-5DO1
VXED2150-06F-5DO1
VXED2260-10F-5DO1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura tubazione nominale Diam. orifizio
(Ø)
Tipo valvola

59.97 €

1 4 giorni 1/41021

59.90 €

1 18 giorni 3/81021

65.55 €

1 4 giorni 1/21021

83.71 €

1 18 giorni 3/81521

83.63 €

1 4 giorni 1/21521

100.50 €

1 30 giorni 3/42021

123.50 €

1 4 giorni 12522

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A commutazione Tipo normalmente chiuso Tipo di collegamento G Applicazione Elemento singolo
Tensione b: 24V DC Materiali di tenuta NBR Materiale corpo Ottone
Staffa Assente Ingresso elettrico conduttore Connettore DIN senza connecttore

Supporto tecnico