Elettrovalvola a 2 vie per sistemi di depolverazione, VXF2 Serie

Elettrovalvola a 2 vie per sistemi di depolverazione, VXF2 Serie
· Our latest dust collector, 2 port solenoid or air operated valve, VXF Series, is now available with a wide range of port sizes from 3/4" to 4" to accommodate the large bore market and industries such as iron and steel.
· With direct and flange piping, the VXF Series can be used in any system or industrial plant of any scale. A double diaphragm guarantees a high speed response. Its large opening sizes result in large discharge flow rates and its low minimum operating pressure allows low compressor power consumption. The VXF Series' renewed construction has extended the service life and reduced its operating noise, whilst consuming low energy of just 4.5W in most models. It has its own six or ten output controller, VXFC, featuring a dual pulse function that improves the dusting efficiency of the bag filter and is able to interrupt operations from an external switch.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VXF21AAG
VXF21AAGA
VXF22AAG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale

71.53 €

1 4 giorni [Rc (R)] Rc3/4

74.68 €

1 4 giorni G3/4

74.03 €

1 4 giorni [Rc (R)] Rc1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione 24 V DC Opzione Senza silenziatore Materiale corpo POM
Ingresso elettrico conduttore Connettore DIN con circuito di protezione Tubazione Connessione diretta

Supporto tecnico