Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A commutazione | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.16 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/8 | 2 | 24 V DC | Assente | ||
58.02 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/8 | 2 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
53.16 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 2 | 24 V DC | Assente | ||
58.02 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 2 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
73.02 € | 1 | 4 giorni | Normalmente aperto | 1/8 | 2 | 24 V DC | Assente | ||
77.56 € | 1 | 4 giorni | Normalmente aperto | 1/8 | 2 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
73.02 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 2 | 24 V DC | Assente | ||
77.56 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 2 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
53.16 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/8 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
58.02 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/8 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
53.16 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
58.02 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
73.02 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/8 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
77.56 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/8 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
73.02 € | 1 | 23 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
77.56 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
53.16 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/8 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
58.02 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/8 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
53.16 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
58.02 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
73.02 € | 1 | 4 giorni | Normalmente aperto | 1/8 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
77.56 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/8 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
73.02 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
77.56 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
89.10 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
93.65 € | 1 | 23 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
89.10 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
93.65 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
89.10 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
93.65 € | 1 | 4 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
89.10 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 4.5 | 24 V DC | Assente | ||
93.65 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 4.5 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 6 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 6 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 6 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 6 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
89.10 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 6 | 24 V DC | Assente | ||
93.65 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 6 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
89.10 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 6 | 24 V DC | Assente | ||
93.65 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 6 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 8 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 8 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
66.94 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 8 | 24 V DC | Assente | ||
71.79 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 8 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
70.40 € | 1 | 23 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
75.26 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 1/4 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
70.40 € | 1 | 4 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
75.26 € | 1 | 18 giorni | Tipo normalmente chiuso | 3/8 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
94.26 € | 1 | 4 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
98.81 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 1/4 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera | ||
94.26 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 3 | 24 V DC | Assente | ||
98.81 € | 1 | 18 giorni | Normalmente aperto | 3/8 | 3 | 230 V AC (50/60 Hz) | Con Raddrizzatore a onda intera |
Loading...
Tipo di collegamento | G | Classe isolamento | B | Materiali di tenuta | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Ottone | Staffa | Assente | Ingresso elettrico conduttore | DIN senza connettore |
Configura
Proprietà di base
A commutazione
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Funzioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali