Elettrovalvola a 3 vie, Tenuta in elastomero, Portate elevate, VT100 Serie

Elettrovalvola a 3 vie, Tenuta in elastomero, Portate elevate, VT100 Serie
· Ultra Compact 3 Port Direct Acting Valves.
· Can be Manifold Mounted.
· N.O. or N.C. options.
· High Flow.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V114A-5G
V114A-5GUB
V114A-5LO
V114A-5MOUB
V114A-6LOU
V114A-6LOU-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Metodo di installazione A commutazione Tensione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Interruttore manuale Ingresso elettrico conduttore Manuale Spia / circuito di protezione

25.06 €

1 7 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--Senza bloccaggioAnello di tenuta / Lunghezza filo conduttore: 300mmNon bloccabile a pressioneSenza spia / circuito di protezione

27.66 €

1 39 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--BloccoAnello di tenuta / Lunghezza filo conduttore: 300mmA cacciavite bloccabileCon spia / circuito di protezione (non polarizzato)

25.69 €

1 4 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--Senza bloccaggioConnettore spina L (senza connettore)Non bloccabile a pressioneSenza spia / circuito di protezione

28.35 €

1 4 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore2 posizioni normalmente chiuso24 V DC--BloccoConnettore spina M (senza connettore)A cacciavite bloccabileCon spia / circuito di protezione (non polarizzato)

28.35 €

1 12 giorni Unità di montaggio collettoreBase collettore2 posizioni normalmente chiuso12 V DC--Senza bloccaggioConnettore spina L (senza connettore)Non bloccabile a pressioneCon spia / circuito di protezione (non polarizzato)

33.68 €

1 4 giorni Uso singoloDiretto2 posizioni normalmente chiuso12 V DCMM5Senza bloccaggioConnettore spina L (senza connettore)Non bloccabile a pressioneCon spia / circuito di protezione (non polarizzato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubazioni Tubatura sottobase

Supporto tecnico