Elettrovalvola a 5 vie, SJ2000 / 3000 Serie

Elettrovalvola a 5 vie, SJ2000 / 3000 Serie
· Piping variations.
· With switch.
· Light indication.
· Manual locking.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SJ2A60-5CUD-C4
SJ2A60-5CUD-M3
SJ2A60-5MZ-M3
SJ2A60K-5CU-L4
SJ2C60-5CU-C2
SJ3A60-5CUD-C6
SJ3A60T-5CZ-M5
SJ2160-5CUD-C2
SJ2160-5CZJ-C2
SJ2160-5MNZ-C4
SJ2160R-5CU-C4
SJ2160R-5CUD-C2
SJ2260-5MZ-C4
SJ2260K-5CU-C4
SJ2260R-5CU-C4
SJ2260R-5CUD-C4
SJ2560R-5CU-C4
SJ3160-5MOZ-C4
SJ3160R-5CU-C4
SJ3160R-5CUD-M5
SJ3260R-5CUD-C6
SJ3260RK-5CU-C6
SJ3460-5CUD-C6
SJ3460-5MZ-B6
SJ3460R-5CU-C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di solenoidi A commutazione Tipo di attacco tubo Filettatura tubazione nominale Diametro tubo di collegamento Mandata aria pilota Interruttore manuale Specifiche bobina Manuale Spia / circuito di protezione Specifiche tubazioni Specifiche valvola Valvola di controllo contropressione Connector output method Single solenoid wiring specifications

84.00 €

1 12 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Tubazioni ad attacco rapido-Ø4CircuitoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

84.00 €

1 16 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)MM3-CircuitoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)MNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

86.05 €

1 4 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)MM3-CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (polarizzato)MNessunoSenzacablaggio individuale, lunghezza cavo 300 mmCablaggio monostabile

95.68 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Tubazioni ad attacco rapido-Ø4CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)Assieme raccordo a gomito, (verso l\'alto)Nessunoincorporatospecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

79.82 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Tubazioni ad attacco rapido-Ø2CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

85.39 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Tubazioni ad attacco rapido-Ø6CircuitoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

89.44 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)MM5-CircuitoSenza bloccaggioCon circuito a risparmio energeticoNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (polarizzato)MNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

56.50 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø2CircuitoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

60.56 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø2CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (polarizzato)DirittoCon commutatoreSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

59.19 €

1 4 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (polarizzato)DirittoNessunoSenzacablaggio individuale, senza cavoNessuno

56.50 €

1 12 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4EsternoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

59.31 €

1 4 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø2EsternoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

77.13 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (polarizzato)DirittoNessunoSenzacablaggio individuale, lunghezza cavo 300 mmCablaggio monostabile

81.94 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoincorporatospecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

73.69 €

1 4 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4EsternoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

77.87 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4EsternoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

82.61 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni, pressione centraleTubazioni ad attacco rapido-Ø4EsternoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

59.89 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (polarizzato)DirittoNessunoSenzacablaggio individuale, senza connettoreNessuno

57.87 €

1 4 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø4EsternoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

60.68 €

1 26 giorni [Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoMM5-EsternoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)MNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

79.23 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø6EsternoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

86.11 €

1 26 giorni Tipo doppio2 posizioni, scaricoTubazioni ad attacco rapido-Ø6EsternoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoincorporatospecifico per cablaggio centralizzatoCablaggio monostabile

85.39 €

1 12 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleTubazioni ad attacco rapido-Ø6CircuitoBloccoStandardBloccabile con cacciaviteCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

92.26 €

1 4 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleTubazioni ad attacco rapido-Ø6CircuitoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (polarizzato)Assieme raccordo a gomito, (verso il basso)NessunoSenzacablaggio individuale, lunghezza cavo 300 mmNessuno

84.00 €

1 26 giorni Tipo doppio3 posizioni scarico centraleTubazioni ad attacco rapido-Ø6EsternoSenza bloccaggioStandardNon bloccabile a pressioneCon spia/circuito di protezione (non polarizzato)DirittoNessunoSenzaspecifico per cablaggio centralizzatoNessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione 24 V DC Tubazioni Collegamento diretto Specifiche comuni +COM

Supporto tecnico