Codice articolo del costruttore: SS5Y3-50F1-03B-KC6F
Marca: SMC
Prezzo: 77.03 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Connector: Connettore D-sub 25 pin
Number of Stations: 3
Port pipe connection port diameter: raccordo istantaneo ø6, Sostituibile
P- and E-port entry position: Sui due lati
Piping model: Attacchi laterali
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5Y3-50F1-03B-KC6F
Codice componente
|
---|
SS5Y3-50F1-03B-KC6F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | P- and E-port entry position | Piping model | Electrical entry direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.03 € | 1 | 4 giorni | Connettore D-sub 25 pin | 3 | raccordo istantaneo ø6, Sostituibile | Sui due lati | Attacchi laterali | ascendente |
Loading...
Mounting Method | montaggio diretto | Thread standard | G | Manifold wiring specifications | cablaggio bistabile |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, Plug-in, Base metallica, Manifold, SY3000 / 5000 / 7000 Serie, il codice articolo è il seguente: SS5Y3-50F1-03B-KC6F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5Y3-50F1-03B-KC6F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Connector
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
P- and E-port entry position
Piping model
Electrical entry direction
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5Y3-50F1-04B-KC4F |
SS5Y3-50F1-04B-KC6F |
SS5Y3-50F1-05B-KC4F |
SS5Y3-50F1-05B-KC6F |
SS5Y3-50F1-06B-KC4F |
SS5Y3-50F1-06B-KC6F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connector | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | P- and E-port entry position | Piping model | Electrical entry direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.73 € | 1 | 4 giorni | Connettore D-sub 25 pin | 4 | raccordo istantaneo ø4, Sostituibile | Sui due lati | Attacchi laterali | ascendente | ||
89.73 € | 1 | 4 giorni | Connettore D-sub 25 pin | 4 | raccordo istantaneo ø6, Sostituibile | Sui due lati | Attacchi laterali | ascendente | ||
102.47 € | 1 | 65 giorni | Connettore D-sub 25 pin | 5 | raccordo istantaneo ø4, Sostituibile | Sui due lati | Attacchi laterali | ascendente | ||
102.47 € | 1 | 65 giorni | Connettore D-sub 25 pin | 5 | raccordo istantaneo ø6, Sostituibile | Sui due lati | Attacchi laterali | ascendente | ||
115.19 € | 1 | 70 giorni | Connettore D-sub 25 pin | 6 | raccordo istantaneo ø4, Sostituibile | Sui due lati | Attacchi laterali | ascendente | ||
115.19 € | 1 | 70 giorni | Connettore D-sub 25 pin | 6 | raccordo istantaneo ø6, Sostituibile | Sui due lati | Attacchi laterali | ascendente |