Driver di controllo direzione, LC3F2 Serie

Driver di controllo direzione, LC3F2 Serie
· LC3F Directional Control Driver that can be operated just like a solenoid valve, using simple on/off signals, operational speeds of up to 200mm/s and thrusts up to 196N are possible. Additional performance features of the LC3F unit are that output thrust can be easily altered by simply adjusting its fully integrated trimmer switch.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere solo rappresentative. Per i dettagli sulla forma consultare il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LC3F212-5A3A
LC3F212-5A3B
LC3F212-5A5A
LC3F212-5A5B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Motore applicabile Set alloggiamento (set connettore)

104.23 €

1 15 giorni Motore cc (misura cilindro 3)Alloggiamento per CN1, 2, 3 (connettore) e contatto (pin connettore) sono inclusi come accessori

126.57 €

1 4 giorni Motore cc (misura cilindro 3)Senza accessori

106.00 €

1 4 giorni Motore cc (misura cilindro 5)Alloggiamento per CN1, 2, 3 (connettore) e contatto (pin connettore) sono inclusi come accessori

128.71 €

1 15 giorni Motore cc (misura cilindro 5)Senza accessori

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico