Blocco Regolatore, Alimentazione Individuale, ARM5B-R Serie

Blocco Regolatore, Alimentazione Individuale, ARM5B-R Serie
· Mount pressure gauge (ø14mm).
· Allow to select one-touch fitting.
· Adopt backflow function as standard.
· Regulator Block, Individual Supply Type.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARM5B-R08-B

Codice componente
ARM5B-R08-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.34 €

1 53 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni regolate(MPa) 0.05 to 0.7 Meccanismo di scarico Sfiato Lato mandata, tipo di collegamento A innesto rapido (mm)
Lato controllo, tipi di collegamento A innesto rapido (mm) Accessory Con Manometro e Senza Tirante estensione Pressure Unit Unità display per targhetta di identificazione e manometro: Mpa

Si trova sulla pagina di Blocco Regolatore, Alimentazione Individuale, ARM5B-R Serie, il codice articolo è il seguente: ARM5B-R08-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARM5B-R08-B.

Supporto tecnico