Codice articolo del costruttore: 1647572
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 1.56 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1647572
Colore | — | Senza alogeni | falso | Resistente agli urti | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | — | Protezione superficie | — | Rinforzato con fibre di vetro | falso |
Qualità materiale | — | Tipo filettatura | — | Materiale | Plastica |
Passo filettatura(mm) | — | Versione a prova di esplosione | — | Protezione antiesplosione | — |
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | Altro | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — | Protezione antipolvere | — |
Si trova sulla pagina di Bullone di tenuta, VC-KV-VB, il codice articolo è il seguente: 1647572.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1647572.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1647585 |
1647608 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 120 | 18 giorni | |||
2.70 € | 70 | 16 giorni |