Codice articolo del costruttore: 1160740
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 190.77 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico: 1.5|9 A
Grado di protezione (IP): —
Con sgancio di cortocircuito: falso
Corrente di esercizio nominale Ie: 9 A
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1160740
Codice componente
|
---|
1160740 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Grado di protezione (IP) | Con sgancio di cortocircuito | Corrente di esercizio nominale Ie (A) | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo | Tipo di avviamento del motore | Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.77 € | 1 | 33 giorni | 1.5|9 | — | falso | 9 | Altro | Altro | Avviatore invertente | 9 |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con trasformatore | — | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) | — | Numero di postazioni di comando | — |
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | 0 | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | 0 | Idoneo per arresto di emergenza | — |
Numero di spie luminose | — | Protocollo di supporto per LON | — | Protocollo di supporto per TCP/IP | — |
Protocollo di supporto per ASI | — | Protocollo di supporto per PROFIBUS | — | Protocollo di supporto per CAN | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS | — | Protocollo di supporto per MODBUS | — | Protocollo di supporto per Data Highway | — |
Protocollo di supporto per DeviceNet | — | Protocollo di supporto per SUCONET | — | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | — |
Possibile ripristino esterno | — | Possibilità di montaggio su guida | vero | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | -|- |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | -|- | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 19.2|30 | Protocollo di supporto per SERCOS | — |
Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | — | Classe di rilascio | Altro | Con fusibile | — |
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | — | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | — | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | — |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | — | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | — | Protocollo di supporto per PROFINET IO | — |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | — | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | — | Tipo di tensione per attuazione | DC |
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V, trifase(kW) | — | Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, trifase(kW) | — | Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, trifase(kW) | — |
Temperatura ambiente, limite operativo superiore(°C) | — | Protezione sovraccarico con compensazione della temperatura | — | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 400 V(A) | — |
Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 2, 230 V(A) | — | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 480 Y/277 V(A) | — | Corrente di cortocircuito condizionata nominale, tipo 1, 600 Y/347 V(A) | — |
Grado di protezione (NEMA) | — | Classe di coordinamento conforme a IEC 60947-4-3 | — |
Si trova sulla pagina di Avviatore motore ibrido, ELR-H, il codice articolo è il seguente: 1160740.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1160740.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Grado di protezione (IP)
Con sgancio di cortocircuito
Corrente di esercizio nominale Ie(A)
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo
Tipo di avviamento del motore
Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2900538 |
2900542 |
2900561 |
2902744 |
2902745 |
2902746 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Grado di protezione (IP) | Con sgancio di cortocircuito | Corrente di esercizio nominale Ie (A) | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Tipo di collegamento elettrico per circuito ausiliario e della corrente di controllo | Tipo di avviamento del motore | Corrente di esercizio nominale a AC-3, 400 V (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.99 € | 2 | 7 giorni | 0|9 | IP20 | falso | 9 | Collegamento a vite | Collegamento a vite | Avviatore invertente | 9 | |||
149.99 € | 2 | 40 giorni | 0.075|0.6 | IP20 | falso | 0.6 | Collegamento a vite | Collegamento a vite | Avviatore diretto | 0.6 | |||
186.58 € | 1 | 40 giorni | 1.5|9 | IP20 | falso | 9 | Collegamento a vite | Collegamento a vite | Avviatore invertente | 9 | |||
268.89 € | 1 | 40 giorni | 0.18|2.4 | IP20 | vero | — | Collegamento a vite | Collegamento a vite | Avviatore invertente | — | |||
268.89 € | 1 | 40 giorni | 1.5|9 | IP20 | vero | — | Collegamento a vite | Collegamento a vite | Avviatore invertente | — | |||
268.89 € | 1 | 7 giorni | 0.075|0.6 | IP20 | vero | — | Collegamento a vite | Collegamento a vite | Avviatore invertente | — |